К архивным публикациям СМИ

Многофункциональные реле безопасности серии PSR-MXF

25.09.2014

Для применения в промышленности часто требуется реализация сразу трех функций безопасности: аварийный останов, контроль закрытия защитной двери и фоторелейной завесы.

Классическое решение данной проблемы - применение трех отдельных реле.


Новые модули серии PSR-MXF позволяют реализовать до трех функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Многофункциональные реле серии PSR-MXF могут оптимально использоваться в небольших машинах. 

Возможны такие области применения:


- машины для пищевых продуктов;
- упаковочные машины;
- монтажные машины и т.д.
 

Преимущества при применении реле безопасности серии PSR-MXF:


- Три функции обеспечения безопасности в одном устройстве;
- Экономия места в шкафу управления благодаря небольшой ширине корпуса 22,5 мм;
- Версии реле с различным функционалом;
- Не требуется настройки и программирования;
- Два аварийных контакта для диагностики при помощи ПЛК и две независимые цепи сброса;
- Соответствие стандартам безопасности PL e, SIL CL 3.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.