К архивным публикациям СМИ

Миниатюрные межплатные разъемы FINEPITCH

17.12.2018

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH 0.8  

Межплатные разъемы для соединения «плата-плата» серии FINEPITCH 0.8

Phoenix Contact представляет новую серию разъемов для соединения «плата-плата» с высокой плотностью контактов и минимальными габаритами. Первая серия FINEPITCH включает экранированные соединители с шагом между контактами 0,8 мм, а также неэкранированные исполнения с шагом 1,27 мм.

Новая серия разъемов предлагает универсальные решения в части соединения нескольких печатных плат внутри устройства. Горизонтальные и вертикальные версии позволяют размещать печатные платы в устройстве на нескольких ярусах, обеспечивая возможность их мезонинного соединения или соединения под прямым углом. Обе серии изделий включают 12—80-контактные исполнения для тока до 1,4 A и напряжения до 500 В AC. Благодаря экрану для защиты от ЭМВ серия FINEPITCH 0.8 рассчитана в частности на помехоустойчивую высокоскоростную передачу данных на скорости до 16 Гбит/с. Двухсторонние «гермафродитные» контакты системы ScaleX обеспечивают устойчивое электромеханическое соединение даже в условиях ударных или вибрационных нагрузок. Кроме того, принцип технологии допускает достаточно большие отклонения в положении штекерных соединителей, обусловленные допусками при монтаже компонентов или сборке готовых устройств. Геометрия изолированного корпуса обеспечивает надежную защиту от неправильного соединения частей разъемов. Сборные разъемы с IDC-технологией монтажа серии FINEPITCH 1,27 могут поставляться с плоским шлейфом различной длины, что позволяет сократить время сборки готовых устройств.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.