К архивным публикациям СМИ

Новый UNO POWER для сетей без нейтрали

22.07.2014

Линейка бюджетных источников питания UNO POWER дополнилась новой моделью, которая может подключаться к трехфазным сетям 380В без нейтрали

- UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS (арт. 2904371)


Данный источник питания имеет широкий диапазон входных напряжений от 264 В до 575 В переменного тока, благодаря чему может работать от двух фаз в IT-сетях. При выходном напряжении 24В и мощности 90 Вт он имеет КПД более 89,5% и низкие потери на холостом ходе – менее 0,7 Вт.


Благодаря малым габаритам (55 х 90 х 84 мм) устройство может размещаться в небольших электротехнических шкафах.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.