К архивным публикациям СМИ

Новые UNO POWER мощностью 100 Вт

21.05.2014

Новые UNO POWER мощностью 100 Вт

Линейка бюджетных источников питания UNO POWER

Линейка бюджетных источников питания UNO POWER дополнилась двумя новыми моделями мощностью 100 Вт с выходными напряжениями 12 В и 48 В:


• UNO-PS/1AC/12DC/100W (арт. 2902997)
• UNO-PS/1AC/48DC/100W (арт. 2902996)


Компактные устройства (55 х 90 х 84 мм) имеют наработку на отказ, превышающую 500 000 часов, а также работают как в широком диапазоне входных напряжений от 85 до 264 В переменного тока, так и в широком диапазоне температур от -25 до +70 °С. Высокая эффективность UNO POWER обеспечивается КПД, достигающим 90%, и малыми потерями при холостом ходе – не более 0,3 Вт.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.