К архивным публикациям СМИ

Новый аккумуляторный модуль для низких температур

28.09.2017

Литий-ионный аккумуляторный модуль с напряжением 24 В и емкостью 924 Вт обеспечивает более 1,5 часов автономной работы при токе нагрузки 20 А и весит всего 13 кг.

UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH предназначен для обеспечения автономной работы как при низких температурах до -25 °С,  так и при высоких – до 60 °С. В отличие от стандартных свинцово-кислотных VRLA батарей он имеет срок службы до 20 лет, на порядок больший ресурс циклов заряда-разряда и меньшую массу. Благодаря малому внутреннему сопротивлению, литий-ионные батареи гораздо лучше держат емкость при больших токах разряда.

Применяемая литий-железо-фосфатная технология (LiFePO4) безопасна, а сам модуль кроме литиевых элементов содержит балансировочную электронику и схемы защиты от сверхтоков, перенапряжения и перегрева.

UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH – 2908232 предназначен для применения совместно с ИБП серии QUINT-UPS (версия не ниже V/C 06). Технология IQ позволяет определять уровень заряда, прогнозировать оставшийся срок службы батарей и осуществлять ее детальную диагностику.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.