Новые преобразователи постоянного тока семейства QUINT POWER от Phoenix Contact особенно подходят для применения в энергетическом секторе промышленности.
Широкодиапазонный вход позволяет преобразовывать входные напряжения от 60 до 72 В и от 96 до 110 В постоянного тока в настраиваемое выходное напряжение 24 В пост. тока с гальванической развязкой. В сетях потребителей островные системы с уровнями напряжения 60, 110 или 220 В пост. тока обычно питаются от аккумуляторного резервного источника питания. Широкодиапазонные устройства без проблем покрывают диапазоны напряжения от 42 до 96 и от 67 до 154 В пост. тока и используются в односторонне заземленных сетях или в сетях с центральным заземлением. Благодаря гальванической развязке между входным и выходным напряжением можно создавать независимые системы снабжения и обеспечивать их превентивный контроль. Все преобразователи постоянного тока, блоки питания и модули резервирования семейства QUINT POWER работают с резервом мощности Power Boost, поставляющим продолжительное время 1,25 номинального тока.
"$pageName" в