К архивным публикациям СМИ

Резервирование в Ethernet сетях в соответствие с МЭК 61850

22.07.2014

Компания Phoenix Contact представила новый модуль резервирования по протоколу PRP. Для построения резервированной топологии требуется организовать две независимые подсети, к которым подключается модуль резервирования.

Применение данной технологии необходимо в сетях, где передача информации должна осуществляться без потери пакетов данных при сбое связи.
Модули резервирования по протоколу PRP соответствуют энергетическим стандартам МЭК 61850 и IEEE 1613. При использовании коммутаторов можно подключать несколько оконечных устройств к модулям резервирования.

Эффект от внедрения технологии резервирования PRP:
- Не требуется конфигурирования оборудования, как например, в случае с RSTP. Подключение  Plug&Play и быстрый ввод в эксплуатацию.
- Восстановление подключения без сбоя передачи данных.
- Возможность применения как сетей построенных на основе медной витой пары, так и многомодового оптоволокна.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.