К архивным публикациям СМИ

Модульные штекерные разъемы в рамках snap-in

20.04.2016

Модульные вставки для промышленных разъемов  

Надежная передача сигналов, питания, данных и сжатого воздуха

Новые контактные вставки HEAVYCON modular для передачи питания, сигналов и данных отличаются простой и удобной подготовкой.

Модули вставляются в новые рамки snap-in и точно позиционируются и фиксируются при помощи удерживающих пружин. Так соединенные модули можно просто вставить позже в уже установленные монтажные корпуса. 5-контактные модули питания с технологией присоединения push-in обеспечивают простой и быстрый монтаж. Гибкий провод с кабельным наконечником вставляется напрямую в контактную камеру. Для надежной передачи данных в наличии модули данных RJ45 для патч-проводников, а также промышленные разъемы RJ с технологией быстрого присоединения QUICKON. Подготовленные оптоволоконные кабели с контактами SC и LC могут использоваться с соответствующими оптоволоконными модулями. Быстрый монтаж модулей и оптимизированные технологии присоединения экономят до 40 процентов монтажного времени. Вы можете гибко комбинировать в одной рамке различные модули. В серии HEAVYCON modular вы найдете подходящий соединитель для любого приложения.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее