К архивным публикациям СМИ

Компактные разъемы для печатных плат с шагом 2,54 мм

25.07.2018

Компактные разъемы для печатных плат с шагом 2,54 мм  

Компактные разъемы для печатных плат с шагом 2,54 мм

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент компактных штекерных соединителей для печатных плат с шагом 2,54 мм.

Одно- и двухрядные штекерные разъемы MCC 0,5 и DMCC 0,5 подходят для проводников сечением от 0,14 мм² до 0,75 мм². Штекерные соединители с количеством контактов от двух до 16 рассчитаны на токи до 6 А и напряжения до 160 В. Подходящие обжимные контакты с позолоченной поверхностью, поставляемые россыпью или в лентах, дают возможность ручной или автоматизированной обработки любых количеств полюсов. Разъемы для печатных плат совместимы со штекерами серий FMC 0,5 и DFMC 0,5 с пружинным соединением push-in, так что в зависимости от приложения можно выбирать обжимные контакты или зажимы push-in.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.