К архивным публикациям СМИ

Защитный маршрутизатор с IPsec и OpenVPN

20.10.2015

FL MGUARD RS4000  

FL MGUARD RS4000 компании Phoenix Contact

Кроме стандарта безопасного шифрования IPsec Защитный маршрутизатор FL MGUARD компании Phoenix Contact теперь поддерживают также OpenVPN.

Данный протокол клиента позволяет устройствам поддерживать два стандарта безопасного шифрования, каждый из которых имеет свои особенности при практически идентичном уровне безопасности. Теперь имеется возможность параллельного использования обоих стандартов в смешанном режиме, аналогично Hub-and-Spoke, при котором данные из одного VPN-туннеля перемещаются в другой. Защитные маршрутизаторы привязываются к дистанционным диспетчерским OpenVPN. Стандарт передачи данных можно комбинировать с любыми другими технологиями защитного маршрутизатора, как OPC-Inspector и CIFS Integrity Monitoring. OpenVPN может использоваться для устройств с версией микропрограммного обеспечения выше 8.3.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.