К архивным публикациям СМИ

Испытания источников питания КВНТ

26.04.2019

Делимся видеороликом, из которого Вы узнаете, как российские источники питания КВНТ, удовлетворяющие всем необходимым промышленным нормам в соответствии с ТР ТС, успешно проходят лабораторные испытания.

Испытания микросекундными помехами входят в перечень обязательных согласно ТР ТС 021/2011, но уровень 6 кВ в 3 раза превышает минимальные требования стандарта.

В климатической камере проводится тестирование изделий при высоких температурах до 70° С, а также запуск при -40° С. Источники питания охлаждают в течение 24 часов, после чего запускают при номинальной нагрузке и различных входных напряжениях.

При испытании на вибростенде источник питания подвергается синусоидальной вибрации в диапазоне от 15 до 150 Гц с ускорением до 4 g, а также ударным нагрузкам 30 g. Благодаря монолитному шасси со встроенным креплением на DIN-рейку, пружинным клеммам и минимуму винтовых соединений устройство способно выдержать такие перегрузки.

Со склада в Москве доступны наиболее востребованные модели: 4 однофазных источника питания с выходным напряжением 24В и током 3, 5, 10 и 20 А, а также 2 диодных модуля для резервирования 2х10 А и 2х20 А:

  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 – 1032391
  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 – 1032388
  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/10 – 1032386
  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/20 – 1032385
  • КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 – 1032348
  • КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X20/1X40 – 1032334
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.