К архивным публикациям СМИ

Мощные блоки питания

22.06.2018

Производительный блок питания для высокой степени готовности оборудования  

Мощный блок питания QUINT POWER

Новые варианты мощности производительных блоков питания QUINT POWER для высокой степени готовности оборудования. В наличии один вариант новых устройств 12 В с выходным током 15 А и два варианта устройств 48 В с выходным током 5 и 10 А.

QUINT POWER на сильной стороне выхода имеет технологию SFB Technology, обеспечивающую шестикратное увеличение номинального тока до 15 миллисекунд для срабатывания автоматического выключателя.

Подключенные потребители продолжают работать. Для простого расширения установки доступна функция статического резерва мощности, обеспечивающая до 125 процентов номинального тока в длительном режиме. Для запуска тяжелых нагрузок имеется динамический резерв мощности, увеличивающий мощность на 200 % от номинального тока на 5 секунд. Прочная сторона входа со встроенным газовым разрядником обеспечивает высокую помехоустойчивость до 6 кВ и время автономной работы при отказе сети до 20 мсек. Сигнализация при помощи аналоговых, цифровых и релейных контактов повышает степень готовности вашего приложения. Система превентивного мониторинга работоспособности сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей. Кроме того, блоки питания QUINT POWER поставляются сконфигурированными, начиная от количества 1 штука.

При помощи интерфейса NFC можно индивидуально настраивать пороговые значения сигнализации и характеристики. Блоки питания отличаются гибкостью применения благодаря температурному диапазону от -40 °C до +70 °C. Ассортимент изделий дополняется обширным международным пакетом допусков.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.