К архивным публикациям СМИ

Подключаемые к сети гибридные пускатели электродвигателя

11.05.2015

Гибридные пускатели CONTACTRON  

Простая интеграция в распространенные системы полевых шин

Новые модели гибридных пускателей CONTACTRON компании Phoenix Contact обеспечивают быструю и простую интеграцию в распространенные системы полевых шин PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet, Modbus и EtherNet/IP.

Данные обработки, например ток двигателя, передаются в систему управления через соответствующую шинную систему при помощи подходящего шлюза. Для повышения степени готовности оборудования можно оптимизировать сервисные интервалы. Простая интеграция новых устройств в полевые шины достигается в рамках быстрого ввода в эксплуатацию благодаря эффективному принципу кабельной разводки гибридных пускателей. Шинные соединители для монтажных реек упрощают процесс монтажа, так как устройства подключаются сразу после их фиксации. Сигналы управления передаются через систему полевых шин, поэтому можно отказаться от цифровых выходов для управления электродвигателем. Также отпадает необходимость в трудоемкой параллельной кабельной разводке управляющих и сигнальных цепей. В целом система представляет собой компактное и экономичное решение в области управления электродвигателями.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.