К архивным публикациям СМИ

Экономичная измерительная клемма UK 6-T-P

17.04.2015

Экономичная измерительная клемма UK 6-T-P

Phoenix Contact располагает широким перечнем измерительных клемм с размыкателем для применения в различных электрических цепях трансформаторов тока и напряжения.

Компания внимательно относится к пожеланиям заказчиков и представляет Вашему вниманию новую экономичную измерительную клемму UK 6-T-P (арт. 3072800).

Данная измерительная клемма универсальна и может быть применена как в цепях тока,
так и в цепях напряжения. Отличительными характеристиками являются:

• ползунковый размыкатель (зарекомендовавший себя многими годами эксплуатации);
• запатентованный винтовой зажим REAKDYN – защита от самораскручивания;
• корпус из пластика с пожаробезопасностью V0 – не поддерживает горение;
• наличие предустановленных двух тестовых гнёзд в клемме;
• компактные размеры клеммы;
• конкурентноспособная цена.

Итак, если проект не предусматривает обширных схем коммутации измерительных клемм,
предлагается рассмотреть возможность применения новой экономичной винтовой измерительной клеммы UK 6-T-P!

Сечение подключаемого проводника в клемму UK 6-T-P:
• 0,5 – 6 мм²  - многожильный проводник с наконечником с изоляционной втулкой;
• 0,5 – 10 мм²  - одножильный (жёсткий) проводник.

Габариты клеммы UK 6-T-P:

Ширина 8,2 мм, длина 66,5 мм, высота 48 мм.

Номинальные значения тока и напряжения:
I = 41 A, U= 500 В.

Более подробную информацию о клеммах и принадлежностях для них можно найти на официальном сайте www.phoenixcontact.ru
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tVRLj5swEP41HMHDK8De0kZKFGXzVJTABRmwwVUIxBjY9tfXbFZdpW2gUhouyDPfwzP2GAXoiIIzbliKBSvO-CTXfjAKjakO-szSX1fbjQWbxdTb7Haz1Uq30aEH4C6WIxQ8wnesf-PDnW8Mw_ygB3LdwTugz6JXQfZgx-twuw_Xx6_bPfLljp176AmY6NAw0qL9ueC5PIFdJ1_GLEG-Y1Nqg0FUk0ZUtbBrqhHFpppYRMejRI9i10UzGHCYGg86DMjrT5V34bnyjzZn3ncXJgDdRLFvl0swRkFcnAV5E-jIa14r0JJIgazISSfColxr41wDrXyLtS4aljglHX18jkw3RQEnlHDCtZrLOc2EKKsXBaRM22ppUaQnosVFrsDfKFlRSdtbZG9nVivPuvbignwDdBcM430yTizimH9HfldDF8Bx93QgvxKYiwMT2RpznBNBeNWla86QL0tSK4J5nL3IoismyID5bHT_WLBlRHZiOupI97A8FgwqTlyqJsSLLAcSWyfxkLz9VHnvufLr5zZn7TwoPx96gwdGoqD0I6zA9daEnFT16ffln2PzydRukL9G6b_Ylvl-fwS2ztI8nHxZqv68-fHxW9BXYUd22Szt5ibxma_GPwGIhfQM/?q=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0&uri=pxc-search%3Awebsite&library=ruru