К архивным публикациям СМИ

Новый беспроводной модуль Bluetooth для коммуникации устройств управления

16.04.2013

Точка доступа Bluetooth в надежном корпусе IP65  

Точка доступа Bluetooth в надежном корпусе IP65

Новая точка доступа Bluetooth обеспечивает надежную и быструю передачу данных Ethernet до семи пользователям на расстояние до 250 метров и со скоростью до трех Мегабит в секунду.

Новое устройство позволяет воспользоваться преимуществами технологии Bluetooth также для коммуникации устройств управления. Благодаря использованию механизмов оптимизации как QoS (Quality of Service) и LLDP (Link Layer Discovery Protocol) точка доступа Bluetooth может использоваться с автоматизированными протоколами на базе Ethernet, например, PROFINET и ProfiSafe, EtherNet/IP или Modbus-TCP.

 

Устойчивое многоточечное соединение
Беспроводной модуль может параллельно обслуживать до семи соединений Bluetooth и работать с любыми устройствами, которые поддерживают Bluetooth и PAN-профиль (Personal Area Network).

 

Надежность и гибкость
Компактный и надежный модуль отличается универсальностью использования благодаря наличию таких характеристик, как степень защиты IP65, внешний разъем для подключения антенны и прилагаемая всенаправленная антенна. Модуль идеально подходит для использования в системах, работающих от аккумулятора, благодаря низкому потреблению мощности в среднем всего 1,1 Ватт.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.