К архивным публикациям СМИ

Новая русскоязычная брошюра по распределительным блокам PTFIX

04.10.2018

Новая русскоязычная брошюра по распределительным блокам PTFIX  

Русскоязычная брошюра по распределительным блокам PTFIX

Компания Phoenix Contact активно расширяет свою линейку распределительных блоков серии PTFIX и представляет обновлённую, дополненную новыми изделиями, брошюру на русском языке!

Для решения задачи распределения электрического потенциала больше не нужно заказывать целую спецификацию из клемм, перемычек, маркировки и торцевых крышек. Распределительные блоки PTFIX заключают в себе общую токоведущую шину и выполнены в закрытом корпусе, что сделает электромонтаж гораздо проще и эффективнее!

Распределительные блоки PTFIX представлены в следующих вариантах:

  • Для проводов до 2,5 мм2.
  • Для проводов до 1,5 мм2.
  • Для проводов до 4 мм2.
  • Несколько вариантов крепления в шкафу или коробке.
  • 11 цветовых вариантов корпуса для разных фаз.
  • Блоки от 2 до 19 точек подключения.
  • Удобные пружинные Push-in контакты.

Распределительные блоки PTFIX оснащены пружинными зажимами быстрого подключения современной и очень удобной технологии Push-in. Данные изделия не требуют наличия какого-либо инструмента для подключения проводов!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.