К архивным публикациям СМИ

Модуль с выпрямительным мостом для реле серии RIFline Complete

05.05.2016

Новинка от Phoenix Contact – выпрямитель, позволяющий управлять любым реле напряжения переменного и постоянного тока.

Модуль предназначен для установки на реле серии RIF-1, RIF-2, RIF-3, RIF-4 и служит для преобразования входного переменного напряжения питания в постоянное напряжение той же величины. Данное решение позволяет избежать необходимость применения дополнительных внешних преобразовательных устройств для питания реле, имеющих входные цепи постоянного тока, а широкий диапазон входных напряжений (12…230 В переменного тока) модуля обеспечивает возможность его использования со всеми типами данных реле.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.