К архивным публикациям СМИ

Защитный маршрутизатор со встроенным коммутатором

05.03.2015

Защитные маршрутизаторы FL MGUARD в двух классах мощности RS2005 и RS4004  

Защитный маршрутизатор и коммутатор в одном корпусе

Новое устройство FL MGUARD представляет сбой комбинацию защитного маршрутизатора и коммутатора. Устройств поставляется в двух кассах мощности.

В классе RS2005 предусмотрено пять неуправляемых портов, а в классе RS4004 – четыре управляемых порта и один порт DMZ для обеспечения взаимной защиты нескольких сетей. Порт DMZ можно использовать для подключения третьей сети, где будет размещен, например, почтовый сервер. Этот сервер доступен как для внутренних безопасных сетей LAN, так и для внешних небезопасных сетей WAN. Доступу с внешней сети WAN к внутренней сети LAN препятствует межсетевой экран, который в каждой точке перехода контролирует и регламентирует входящий и исходящий трафик. Кроме того, через порт DMZ можно проводить дистанционное обслуживание машины или установки. Интегрированные коммутаторы могут выполнять функции внутренней коммутации небольших машин и установок, а также быть подключены к более крупной сети.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.