К архивным публикациям СМИ

Безопасное дистанционное обслуживание машин

14.04.2017

Клиент TC Cloud  

Безопасное дистанционное обслуживание машин

Модули дистанционного обслуживания (клиенты) TC Cloud создают безопасные соединения между машинами и mGuard Secure Cloud посредством интернета.

Клиенты создают экономичную основу для масштабируемого дистанционного обслуживания машин. При этом заказчики могут выбирать между клиентами TC Cloud, которые используют сети оператора, и вариантами, использующими для облачной передачи данных всемирные сети мобильной связи 4G-LTE. Клиенты конфигурируются через облако для незамедлительного применения в машине. mGuard Secure Cloud образует мощную и масштабируемую инфраструктуру VPN в облаке, которая соединяет обслуживающий персонал с машинами и установками через интернет. Профессиональный вычислительный центр обеспечивает высокую надежность и доступность для обслуживания машин и установок. Применяемая технология VPN mGuard использует протокол безопасности IPsec с сильным шифрованием. Благодаря этому mGuard гарантирует конфиденциальность, подлинность и целостность всей информации и данных, которые передаются между обслуживающим персоналом и машиной. Клиенты TC Cloud оснащены цифровым входом и выходом. Это позволяет при необходимости формировать сервисные соединения с облаком для передачи сигналов.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее