К архивным публикациям СМИ

Устройство сопряжения с шиной с сертификатом согласно Profinet спец. 2.3

22.06.2018

Устройство сопряжения с шиной, TPS BK  

AXL F PN BK TPS

Устройство сопряжения с шиной Axioline F в окружении Profinet является связующим звеном между системой Axioline F и вышестоящей системой Ethernet. Первое устройство сопряжения с шиной PROFINET от Phoenix Contact в версии TPS обладает сертификатом согласно PROFINET спец. 2.3.

Кроме того шинный соединитель поддерживает PROFIenergy. Отключающий механизм дает возможность экономить энергию в неактивном состоянии.  Управление на базе веб, через которое можно считывать статическую информацию (технические данные, MAC-адрес) или динамическую информацию (IP-адрес), было расширено.

Для проведения пусконаладочных испытаний можно включить станцию Axioline F независимо от вышестоящей сети посредством сервисного интерфейса или через порт Ethernet на шинном интерфейсе при помощи ПО Startup+.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.