К архивным публикациям СМИ

Зарядный контроллер для простых зарядных станций

17.07.2015

EVCC Basic для простых зарядных точек  

EVCC Basic — устройство управления для домашнего использования

Новые зарядные контроллеры EVCC Basic серии EV Charge Control от Phoenix Contact разработаны специально для использования в простых зарядных станциях.

На плате управления реализованы все основные функции, необходимые для зарядки электромобиля от источника переменного тока в соответствии с требованиями МЭК 61851-1. Благодаря интеграции блока питания и функции автоматической разблокировки при отказе сети снижается объем кабельной разводки и экономятся дополнительные расходы на компоненты. Конфигурируемые входы и выходы дают пользователю больше свободы в выборе дополнительных функций, таких как аналоговое регулирование тока зарядки и контроль контактора зарядки. С помощью интерфейса RS485 индикация состояния зарядки и конфигурация устройства может осуществляться на компьютерной системе посредством удаленного доступа, благодаря чему обеспечивается управление энергопотреблением и нагрузкой.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.