К архивным публикациям СМИ

RJ45 в промышленных корпусах Heavycon D7

23.04.2019

RJ45 в промышленных корпусах Heavycon D7  

Влагозащищенное соединение RJ45 c помощью разъемов Heavycon D7

Контактные вставки RJ45 для промышленных штекерных разъемов — компактная передача данных с корпусом D7.

Номенклатура контактных вставок для самых компактных промышленных разъемов Heavycon в размере D7 пополнилась еще одним типом соединения. Новые контактные вставки RJ45 предназначены для подключения кабелей передачи данных (Ethernet или Profinet) в жестких условиях эксплуатации.

При помощи контактных вставок RJ45 для корпусов HEAVYCON D7 можно легко реализовать соединение «кабель-блок», используя стандартные штекеры RJ45 под обжим, RJ45 Industrial (для подключения витой пары без специального инструмента) или получить герметичное соединение двух патч-кордов. Корпуса разъемов Heavycon типоразмера D7 изготовлены из металла и пластика и имеют степень пылевлагозащиты IP65.

Преимущества для Вас:

  • Компактная конструкция корпуса разъема, крепление защелкой.
  • Максимальная скорость передача данных до 10 Гбит/с.
  • Подходят для подготовленных кабелей передачи данных.
  • Простая и быстрая кабельная разводка благодаря подключению RJI без инструмента.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/5VhNcpswFL5KNl7KEiAwLBPq2E5i14lDE9gwQsguCRgKsp3kCu0Jeoq20y46nfYM5EYVtjOp0wQyzXhTbM2ApPd9j_eH5gEdeA6dKZkHE8KDeEpCMbcdzdXlQ7PbwVK_Y-4b6PhoaMqDk77RNRB8Ax3oZCxklDPfJJxN4vQa2rtHR8UGJx60peIuofQS2kMgI4B0gDSA5GI5DLyUFIB0ls6WcoEvEFiSJBkX83g8NM3DR5A84CGDdv4x_5R_zr_lP24_5D9v3-ffd_Iv4v8r_7oDdjqgNxiBvqSBkaYPwHDQHoGOLTbuNJyV2fd6IDSVm7_Coyd-u-h5-Kf070tVeFvgW08JYE2Co8JXwTTjZEpZ4dtHvX4fp5QJsTlLV4JJGvszyl8xToIw63EW9TbD82TkH8Yx8cdR7LM1bZwFRYJtKBHzU3bF12uPp4tgCcl0MiOTgqnCeKXGxvdRnY2X62x8nWu-X-eab9e55tt1rvl2nWu-Xeeat-qc9ladX3iWWmfjW8J4-3AP2lZ2Obk6hgfCEV7UXNCoiZrJFW2uFbv-0jw3KVhFMxtcvHvn7EKHxlNePNB54aUGWjCvgSISTBtoDcwaKAwyvgSK-2FIMh5QlxIvZO5EPKifuRsmNBDRW2NNYQz4vmcArFAMdMPQgaZihKjekhSqiYbPKevpli3nUqCspyxlEE3jKJ25J5Y7PDdPrApPjmR4Ng_YAlrTOI1Exz9ahagIMZKw7hGFAc3wVYCpogJdZhowWmPiEUnHLazBblUTOpJeqKGCXtkqvbxd-t52nSOSZav0L336g7JMxiZ-Sckmj5Vs8g8lW-qDrlGSIATLnuorLaBJBgGYEASIr4-BzwwPt5CvSoxW0A_RVunVLdNv1zlH8gvpD6q-r1XkXzwer5cbKGMkpW_dlGWz8OH07_PpHtnckHzWSfVstRW5ddc2REkY0ID3xSEeQpunM1YsE7o6x1eUy0-VpVxJFOnKegDLOr85Zd7N5tCRci-zGu5goM4fjP8A6fa50bvA9sF8sTgdR6anb16ulZu9ARDbf1wcTw3nhRP1yW-WAMGO/