К архивным публикациям СМИ

Штекерные клеммные блоки с зажимом Push-in наклонной конструкции

03.09.2019

PTS – многоярусные клеммные блоки наклонной конструкции  

Наклонная конструкция позволяет минимизировать радиусы изгиба и добиться оптимального ввода провода.

Многоярусные штекерные клеммы Phoenix Contact позволяют экономить место на небольшом пространстве за счет высокой плотности подключения.

Новые многоярусные клеммы с наклонным дизайном имеют ширину всего 3,5 мм и позволяют сэкономить место при разводке. Другое преимущество наклонной конструкции заключается в удобстве ввода кабеля.

Монтаж кабеля на клеммы PTS 1,5 осуществляется при помощи технологии быстрого подключения Push-in без инструмента. Наглядность маркировки обеспечивается за счет центральной маркировочной планки на каждом ярусе. Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность простого распределения потенциалов. Клеммы поставляются с сечением до 1,5 мм². Все многоярусные клеммы имеют встроенную систему кодировки и стандартно-комбинированную зону подключения.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.