К архивным публикациям СМИ

Защита для линейных источников постоянного тока

07.10.2019

Разрядник для защиты от перенапряжений VAL-SEC-DC для линейных источников постоянного тока  

Разрядник для защиты от перенапряжений VAL-SEC-DC со схемой 2+0 и 2+F

Обеспечьте защиту любых источников постоянного тока с линейной рабочей характеристикой при помощи разрядников VALVETRAB-SEC-DC.

Данная серия также включает изделия со схемой 2+F. Встроенный газовый разрядник обеспечивает отсутствие токов утечки на землю и, таким образом, оптимальную возможность использования в изолированных системах. Высокая производительность и долговечность - лишь два из многочисленных преимуществ.

Устройства оснащены расцепителем постоянного тока и оптико-механическим индикатором в каждом штекере. Они могут использоваться без входного предохранителя до 200 A. Разрядник срабатывает только при перегрузке. Благодаря безопасному расцеплению исключены возможные повреждения от огня.

Вся серия предлагает дополнительный беспотенциальный сигнальный контакт для дистанционного контроля и возможность электрической проверки каждого отдельного штекера при помощи Checkmaster 2. Встроенная система кодировки повышает уровень безопасности и предотвращает ошибочное использование штекеров.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.