К архивным публикациям СМИ

Автоматические выключатели для 8 и 10 A

20.10.2015

Электронные автоматические выключатели  

Электронные автоматические выключатели CB E1

Электронные автоматические выключатели вставного типа серии CB E1 в исполнении с "сухим" замыкающим контактом теперь поставляются для номинального тока 8 A и 10 A.

Оба исполнения для увеличенной силы тока дополняют ассортимент электронных автоматических выключателей. Таким образом, для приложений с номинальными током от 1 A до 10 A имеются электронные защитные автоматы с "сухим" замыкающим контактом.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.