К архивным публикациям СМИ

Компактная и индивидуальная защита для любых приложений

16.02.2017

Автоматические выключатели CBMC с красными, желтыми и зелеными светодиодными индикаторами  

Новый многоканальный автоматический выключатель CBMC

Новые электронные автоматические выключатели CBMC точно рассчитаны на требования заказчиков: в них сочетаются компактная конструкция и индивидуальные возможности настройки.

Для вас это означает: простой и гибкий способ настройки значений тока, экономия места и надежная защита любых приложений при помощи всего одного устройства. Новые многоканальные автоматические выключатели обеспечивают надежную защиту четырех каналов от перегрузок и короткого замыкания. Компактная конструкция позволяет использовать устройства в существующих установках без изменения планировки шкафа. Отдельные цепи тока можно настроить без инструмента при помощи нажимных светодиодных кнопок. Настроенные параметры надежно защищены от нежелательного изменения благодаря наличию электронного замка. Компактные автоматические выключатели CBMC поставляются в двух вариантах 1-4 A и 1-10 A. Вариант 1-4 A обеспечивает оптимальную защиту проводов и датчиков, а также цепей тока NEC класса 2 при помощи соответствующего дополнительного внутреннего выходного предохранителя. Для Вашего удобства автоматические выключатели можно заказывать с предварительной заводской настройкой выходных параметров. Устройства точно соответствуют параметрам системы и могут быть установлены и подключены сразу после поставки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.