К архивным публикациям СМИ

Новые блочные ПК для применения прямо на месте

13.07.2015

Блочный ПК VL2 BPC 2000  

Блочные ПК в новом прочном исполнении

Следующее поколение блочных ПК предлагает совершенно новый прочный дизайн и новые процессоры различных классов производительности.

Блочные ПК являются износостойким решением для применения в качестве промышленного ПК прямо на месте. Поэтому они не оснащаются вентиляторами. Удобны в обслуживании благодаря доступу ко всем важным компонентам. Устройство может быть расширено через слот PCI/PCIe. Два запоминающих устройства и поддержка RAID повышают безопасность хранения данных. Процессор может быть выбран в соответствии с требованиями: Intel Core i5-4300U 4-го поколения (Haswell) или Intel Celeron N2930 3-го поколения (Baytrail). ПК могут быть объединены в сеть при помощи следующих интерфейсов: 4 USB 2.0 или 2 USB 2.0 и 2 USB 3.0. Кроме того, блочные ПК поддерживают работу с несколькими дисплеями и большими дисплеями до 4K. В зависимости от требований устройство устанавливается в книжной ориентации или крепится на стену.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.