К архивным публикациям СМИ

Компактные УЗИП серии Termitrab ST получили рейтинг надежности FMEDA в соответствии с IEC 61508 и сертификат немецкого морского регистра GL

29.11.2013

Компактные УЗИП серии Termitrab ST получили рейтинг надежности  FMEDA в соответствии с IEC 61508 и сертификат  немецкого морского регистра GL

Серия Termitrab ST - компактные УЗИП для защиты сигнальных линий.

Данные устройства представляют собой клеммы шириной 6 мм со встроенной многокаскадной схемой защиты от импульсных перенапряжений. В этой серии не предложен никакой дополнительный функционал, как, например, в серии Plugtrab PT (штекерная конструкция, возможность дистанционного контроля состояния, диагностика и т.д.), что существенно удешевляет данное решение. Однако, по своим техническим характеристикам эти устройства соответствуют самому высокому уровню, что подтверждается присвоением им рейтинга FMEDA в соответствии со стандартом IEC 61508. Рейтинг FMEDA (Failure Modes Effects and Diagnostic Analysis) предоставляет важные параметры для проектировщиков при расчетах безопасности схем с использованием защиты от импульсных перенапряжений  в соответствии со стандартом SIL. Соответствующий документ с данной информацией можно скачать в разделе «Загрузки» на странице описания каждого из УЗИП данной серии.

Кроме того, для УЗИП Termitrab ST получен сертификат  немецкого морского регистра GL (Germanischer Lloyd). Он свидетельствует о соответствии требованиям к вибростойкости, широкому диапазону температур и солевому туману.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.