К архивным публикациям СМИ

Расширение номенклатуры экономичных модулей контроля с базовой функциональностью. Новые компактные реле времени ETD-BL

26.05.2015

Расширение номенклатуры экономичных модулей контроля с базовой функциональностью. Новые компактные реле времени ETD-BL

Реле времени ETD имеют очень компактный корпус и большое количество функций, при этом они гарантируют простую настройку, а благодаря технологии подключения Push-in, быстрый монтаж без использования инструментов.

Реле времени имеет следующие характеристики:


 регулируемый диапазон времени от 50 мс до 1 ч.
 режимы работы с управляющим контактом или без него.


 4 временные функции:
o функция задержки включения;
o задержки включения с управляющим контактом;
o задержки отключения с управляющим контактом;
o кратковременное срабатывание с управляющим сигналом.


 Выход: 1 релейный переключающий контакт.
 Четкая диагностика с помощью светодиодного индикатора состояния.

Преимущества для пользователя:
 Гибкое применение даже в небольших или низкопрофильных распределительных коробках благодаря компактной конструкции.
 Универсальное решение благодаря разнообразию функций.
 Быстрый монтаж без использования инструментов благодаря зажиму Push-in.
 Удобная настройка параметров при помощи поворотного переключателя на лицевой панели корпуса.
 Оптимальное по цене решение для разнообразных задач контроля временем.

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.