К архивным публикациям СМИ

Новые варианты напряжения для надежного электропитания

14.11.2017

Блоки питания TRIO POWER  

Новые варианты напряжения надежного блока питания TRIO POWER

Обеспечьте надежное питание потребителей, в том числе в неблагоприятных окружающих условиях, с помощью новых вариантов напряжения блоков питания серии TRIO POWER.

К новым вариантам относятся по два устройства на 12 и 48 В с выходным током 5 и 10 A, оптимально подходящие для приложений в сферах телекоммуникаций и машиностроения. Новые устройства, как и их предшественники, отличаются высокой электрической и механической прочностью. Блоки питания TRIO POWER обладают динамическим резервом мощности для надежного запуска даже тяжелых нагрузок за счет подачи 150 % номинального тока в течение пяти секунд. Надежная ударо- и вибростойкая конструкция с высокой электрической прочностью, высокие значения среднего времени наработки на отказ — свыше 1 млн часов, — а также активный контроль работы при помощи светодиода DC-OK и сухого релейного контакта обеспечивают надежную подачу питания всем подключенным потребителям. Электрическая разводка без инструмента с зажимами push-in экономит время на монтаж. Узкая форма конструкции, от 35 до 68 мм, позволяет экономить место в шкафу управления. Широкий диапазон температур от -25 °C до +70 °C обеспечивает гибкие возможности применения. Большой диапазон входного напряжения от 85 до 264 В АС и обширный пакет допусков позволяют использовать эти устройства во всем мире.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.