К архивным публикациям СМИ

Новые модули расширения для промышленной системы беспроводной связи серии Radioline

22.07.2013

Два новых модуля расширения для радиоустройства RAD-2400-IFS стали доступны для заказа.

Система радиосвязи Radioline состоит из одного радиоустройства с частотой 2,4 ГГц и различных периферийных модулей ввода/вывода для передачи цифровых и аналоговых сигналов. Новые модули расширения с восемью дискретными входами (0-30.5 В, макс. 10 Гц) или опционально двумя импульсными входами для высокочастотного сигнала величиной до 100 Гц, а также с восемью дискретными транзисторными выходами (30.5 В, 200 мА), дополнили существующую номенклатуру модулей системы Radioline.


Модуль дискретного входа обеспечивает два различных режима работы в одном устройстве, причём режим выбирается просто переключением миниатюрного DIP-переключателя, расположенного на лицевой стороне. Модульная архитектура станций позволяет гибко подбирать необходимую конфигурацию сети и подключать до 32 модулей ввода/вывода на одну станцию через T-шину с возможностью горячей замены.


Новая прошивка радиоустройств (версия 1.40) доступна для свободного скачивания и позволит свободно обмениваться данными новым модулям с существующими системами Radioline. Обновлённое программное обеспечение PSI-CONF (версия 2.04) позволяет выполнить обновление прошивки радиоустройства, а также расширяет возможности диагностики системы. Программное обеспечение и прошивка, а также обучающие видеоролики доступны для скачивания в онлайн-каталоге Phoenix Contact на странице радиоустройства RAD-2400-IFS.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.