К архивным публикациям СМИ

Промышленные штекерные соединители для любых требований

18.06.2015

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON complete  

Подходящий штекер для любого приложения

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete компании Phoenix Contact обладают параметрами герметичности согласно классу защиты IP69K.

Комбинируемые корпуса трех серий и подходящие контактные вставки позволяют создавать индивидуальные штекерные соединения с учетом любых требований. Стандартная серия включает широкий ассортимент прочных металлических корпусов с различными направлениями отвода кабеля и креплениями. Гибкое поворотное байонетное крепление серии EVO позволяет произвольно выбирать направление отвода кабеля для сокращения многообразия вариантов и, как следствие, затрат на складское хранение — до 70%. Корпуса серии Advance отличаются особой долговечностью, надежностью и экономичностью благодаря возможности прямого крепления при помощи винтов, без применения блочного корпуса. Все компоненты можно индивидуально комбинировать и модифицировать, расширять или заменять.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее