К архивным публикациям СМИ

T-образные разветвители M12 для передачи данных

28.09.2017

Т-образный разветвитель M12  

T-образные разветвители для передачи данных при помощи PROFIBUS и CANopen

Воспользуйтесь преимуществами новых T-образных разветвителей M12 Phoenix Contact для передачи данных. T-образные разветвители для PROFIBUS имеют экранирование на 360° и обеспечивают безопасную передачу и распределение данных.

С их помощью доступна скорость передачи данных до 12 Мбит/с. Также в ассортимент продукции входит T-образный разветвитель для CANopen с кодировкой А. Для крепления любых T-образных разветвителей можно использовать два отверстия, исключающих проворачивание. Рифленые гайки M12 можно подкручивать и после завершения монтажа. Для Т-образных разветвителей PROFIBUS имеется модель с невращающейся рифленой гайкой. Вращающаяся рифленая гайка дополнительно упрощает подсоединение экструдированного кабеля. Система быстрой фиксации SPEEDCON позволяет легко устанавливать любые T-образные разветвители, экономя до 90 % рабочего времени. Разветвители поставляются в маслостойком исполнении и соответствуют степеням защиты IP65 и IP67.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.
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
Referrer: https://www.google.com/