К архивным публикациям СМИ

Резервирование сети со скоростью 3 мс. Это возможно с новыми коммутаторами серии 7000 от Phoenix Contact

21.04.2014

Коммутаторы FL SWITCH 7000 разработаны для применения в сетях Etehrent/IP.

Это первое в мире семейство управляемых коммутаторов с поддержкой технологии резервирования  Device Level Ring (DLR) обеспечивающее время восстановления сети 3 мс.


Коммутаторы серии 7000 имеют расширенный температурный диапазон и способны работать при температуре -40 °C. Сменная карта памяти в формате SD позволяет производить быструю замену или настройку устройства. Кнопка SMART MODE позволяет одним движением руки просто  настроить режим работы коммутатора. Коммутаторы поддерживают скорость передачи 100 Мбит/с, медные и оптические порты.

 

Информация для заказа
2701418    FL SWITCH 7008-EIP                  8 портов RJ45
2701419    FL SWITCH 7006/2FX-EIP           6 портов RJ45 / 2 порта многомодовая оптика
2701420    FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP 5 портов RJ45 / 2 порта одномодовая оптика / 1 порт многомодовая оптика
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.