К архивным публикациям СМИ

Четыре проводника на минимальной площади

21.03.2017

Многопроводные клеммы PT 2,5/S-QUATTRO  

Компактные четырехпроводные клеммы с зажимами Push-in

Четырехпроводные клеммы PT 2,5/S-Quattro с зажимами Push-in производства Phoenix Contact теперь еще компактнее и занимают меньше места в электротехническом шкафу.

Они обеспечивают высокую плотность электромонтажа благодаря компактной конструкции. К одной проходной клемме можно подсоединять до четырех проводников сечением до 2,5 мм². Разводка подготовленных проводников без инструмента производится быстро и просто. Дополнительно в ассортименте заземляющие клеммы аналогичной формы. Эти многопроводные клеммы отличаются наличием двойного функционального отверстия для простого распределения потенциалов при помощи штекерных перемычек и большой поверхности для маркировки. Каждую токовую цепь клеммы можно проверять отдельно. Благодаря использованию стандартных принадлежностей системы электротехнических клемм CLIPLINE complete не возникает дополнительных затрат на логистику.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.