К архивным публикациям СМИ

Новый межсетевой экран согласно МЭК 62443

31.08.2017

FL mGuard RS 2000  

mGuard RS 2000 с новыми функциями обеспечения безопасности

Маршрутизаторы удаленного технического обслуживания MGuard Phoenix Contact стали еще безопаснее:

Новое микропрограммное обеспечение версии 8.5 позволяет сохранять индивидуальные правила межсетевого экрана для маршрутизаторов класса 2000 внутри и за пределами туннеля VPN. В результате значительно повышается уровень безопасности компонентов дистанционного технического обслуживания. Таким образом их можно использовать в машинах и установках в качестве полноценных и недорогих компонентов обеспечения безопасности. При этом учитываются потребности в безопасности не только машиностроителя, но и пользователя оборудования. Новые функции помогают профессионально и недорого реализовать концепцию «защиты в глубину» (Defense-in-Depth) согласно ISA-99 или МЭК 62443. Пользователи, которые уже используют маршрутизаторы удаленного технического обслуживания класса 2000, получают функции обеспечения безопасности бесплатно, если обновят микропрограммное обеспечение до версии 8.5.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.