К архивным публикациям СМИ

Новые винтовые крепления корпуса M12 с компенсацией допусков

06.04.2015

Винтовое крепление корпуса M12 с коррекцией по допуску  

Винтовое крепление корпуса M12 с коррекцией по допуску

Новое винтовое крепления корпуса M12 VARIOPORT от Phoenix Contact с коррекцией по допуску быстро и просто корректирует технологические допуски корпуса и печатной платы с точностью до миллиметра.

Основным условием для реализации решения с классом защиты IP67 является взаимодействие между компонентами печатной платы и механическими компонентами корпуса IP67. Несмотря на обусловленные процессом пайки допуски механические порты контактных вставок на печатной плате должны совпадать к отверстиями в корпусе. Только это гарантирует точное размещение скомпонованной печатной платы в корпусе. При этом в ходе производства часто приходится прибегать к таким вспомогательным средствам, как монтажные шаблоны, или точным, а потому дорогим, системам ЧПУ (числовое программное управление). Затраты можно снизить за счет применения винтовых креплений для устройств M12 с коррекцией по допуску.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.