К архивным публикациям СМИ

Микро-ПО для устройств безопасности с новыми функциями

23.01.2017

Устройства безопасности mGuard  

Устройства безопасности mGuard теперь с новой версией микропрограммного обеспечения

Новое микропрограммное обеспечение 8.4 для устройств безопасности mGuard от Phoenix Contact расширяет возможности устройств новыми функциями, как например: Modbus TCP Inspector и межсетевой экран на базе имен DNS.

Функция Modbus TCP Inspector, технология Deep Packet Inspection для Modbus/TCP, обеспечивает высокоточную защиту соединений, которые используют этот широко распространенный промышленный протокол. Права доступа теперь можно устанавливать не только на уровне IP-адресов и портов, но и на уровне используемого в рамках протокола Modbus функционального кода и реестра. Таким образом можно определять права пользователей Modbus, например, на возможность только читать или также записывать значения. Кроме того, можно определять права доступа в соответствии с реестром правил. Межсетевой экран на базе имен DNS позволяет определять права доступа не только относительно IP-адресов, но и имен DNS. Это упрощает процесс конфигурирования в случае с часто меняющимися IP-адресами. Новую версию микропрограммного обеспечения mGuard 8.4 можно скачать в соответствующем разделе продуктов mGuard.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.