К архивным публикациям СМИ

TT-ST-2X1-230AC – УЗИП для сигнальных цепей с напряжением 230 В

28.01.2016

Компания Phoenix Contact предлагает новые УЗИП в компактном корпусе для контрольно-измерительных цепей с высоким напряжением сигнала.

Дискретные сигнальные линии с высоким уровнем напряжения (230 В) широко распространены в нефтегазовой отрасли, например, в системах управления задвижками и клапанами на НПС. Одним из важных требований, предъявляемых к оборудованию для данных систем управления, является компактность. Это также относится и к устройствам защиты.

 Новое устройство серии Termitrab TT-ST-2X1-230AC представляет собой надежную двухкаскадную схему защиты от импульсных перенапряжений для дискретных цепей 230 В в компактном корпусе пружинной клеммы шириной всего 6,2 мм.

Устройство уже доступно для заказа.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.