К архивным публикациям СМИ

Диодные модули TRIO2 – на 24% дешевле

21.11.2016

Доступны для заказа модули резервирования 2х10А и 2х20А из серии TRIO второго поколения.

Как и источники питания TRIO POWER 2G, диодные модули из этой серии имеют клеммы Push-in, что позволяет подключать проводники без инструмента и экономить время при монтаже. Диапазон входных напряжений составляет от 10 В до 30 В постоянного тока, так что модули могут использоваться как в цепях с напряжением 24 В, так и 12 В.

В электронном каталоге можно найти две версии модулей, которые могут использоваться для резервирования источников питания с выходным током 10А и 20А. Версия 2х20А на 24% дешевле QUINT-DIODE аналогичной мощности.

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - 2907380
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 – 2907379
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.