К архивным публикациям СМИ

Новые крепления для аккумуляторов

23.09.2013

Хотите надежно закрепить аккумуляторы большой емкости? Решение есть - это Battery Mounting Kit!

Аккумуляторные модули UPS-BAT емкостью более 12 А/ч теперь можно удобно закрепить на полке или на полу шкафа с помощью монтажного набора Battery Mounting Kit.
Набор состоит из 4 крепежных уголков и одного ремня и подходит для следующих типов аккумуляторов:

  • UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH;
  • UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH;
  • UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH.


Аккумуляторы предназначаются для интеллектуальных ИБП серии QUINT UPS-IQ, которые осуществляют их расширенную диагностику. Например, вычисляют оставшийся срок службы и уровень заряда. Всю информацию о состоянии аккумуляторов можно получить по протоколу Modbus RTU.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее