К архивным публикациям СМИ

Клеммы для монтажа на печатные платы с пружинными зажимами Push-in той же формы

20.06.2019

Клеммы Phoenix Contact для монтажа на печатные платы с пружинными зажимами push-in той же формы  

Клеммы для монтажа на печатные платы с пружинными зажимами push-in той же формы

Phoenix Contact представляет новые клеммы серии TDPT, которые позволяют производителю электроники предложить две разные версии прибора в одном и том же форм-факторе без изменения конструкции корпуса и печатной платы.

Клеммы TDPT имеют одинаковый размер, разные технологии подключения: винтовую или Push-in. Клеммы для печатных плат той же формы позволяют разрабатывать специализированные устройства с унифицированным дизайном. Благодаря идентичным размерам можно выбирать между винтовым или Push-in пружинным соединением — дизайн печатной платы и устройства остается прежним.

Преимущества для Вас:

  • Простая адаптация благодаря идентичным размерам и расположению выводов как для винтовых, так и для push-in пружинных соединений.
  • Сквозная технология присоединения для проводников сечением от 0,2 мм² до 16 мм² для широкого спектра применения.
  • Широкий ассортимент разъемов питания с шагом 5,08 мм, 6,35 мм и 10,16 мм.
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов.
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам.

Основные характеристики:

  • Дизайн TWIN.
  • Токи до 76 А.
  • Напряжение до 1000 В.
  • Сечение провода: от 0,2 мм² до 16 мм².
  • От 2 до 12 контактов.
  • Шаг: 5,08 мм, 6,35 мм, 10,16 мм.
  • Расширенная защита от прикосновения согласно МЭК/UL 61800-5-1.

 


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.