К архивным публикациям СМИ

Источник питания для вагонов метро

29.01.2016

Новый QUINT POWER преобразует напряжение в диапазоне от 42 до 96 В постоянного тока в выходное напряжение 24 В.

Как правило, напряжение бортовой сети в вагонах метрополитена составляет 80 В. Широкий входной диапазон позволяет источнику питания QUINT-PS/60-72DC/24DC/10 (арт. 2905009) уверенно работать в таких сетях, обеспечивая стабильным напряжением 24 В системы автоматики или, например, видеонаблюдения в вагонах.

При номинальном выходном токе 10 А долговременный запас мощности Power Boost обеспечивает выходной ток до 12,5 А, а технология SFB – до 60 А кратковременно (в течение 12 мс).

Источник питания имеет 3 диагностических дискретных сигнала: сигналы о понижении входного и выходного напряжений и о превышении номинального тока, которые также дублируются светодиодами на передней панели. Гальваническая развязка, тестируемая напряжением 1 кВ, надежно защищает подключенные к выходным цепям нагрузки.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее