К архивным публикациям СМИ

Быстрое соединение и безопасное питание

25.04.2018

Патч-панель Ethernet  

Патч-панель Ethernet

Восемь новых устройств Phoenix Contact для установки на несущую рейку предлагают множество вариантов присоединения.

Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и электрошкафом. Восемь новых устройств Phoenix Contact для установки на несущую рейку предлагают множество вариантов присоединения. Процесс подключения полевого кабеля упрощается за счет использования таких технологий присоединения, как зажима IDC, push-in​ или винтового зажима в соединительной коробке с крышкой.
                                                           
Экран кабеля подключается без использования инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Это сокращает время на установку. Опциональное устройство защиты от перенапряжений защищает подключенные устройства, повышая таким образом готовность оборудования. Функция контроля тока экрана дополнительно обеспечивает полезную диагностику. Токи экрана, возникающие вследствие наличия разных потенциалов или ЭМС, отображаются посредством светодиодного индикатора. Таким образом незамедлительно обнаруживаются недостатки монтажа без необходимости проведения сложных замеров.
 
Ассортимент изделий дополняют двенадцать инжекторов Power over Ethernet (PoE), позволяющих передавать по одному общему кабелю данные и питание для удаленных устройств Ethernet (например, камер). Монтажные технологии и защитные функции патч-панелей впервые встречаются в моделях этих двенадцати устройств. Помимо этих новых технологий, устройства отличаются такими особенностями, как мощность до 60 Вт и блок питания с гальванической развязкой.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.