К архивным публикациям СМИ

Успешное испытание DSL-маршрутизатора и DSL-модема Phoenix Contact

07.03.2018

Одобрение маршрутизатора и модема в испытательном центре Telekom  

Удаленное обслуживание через All-IP в Deutsche Telekom

Переоборудование аналоговых телефонных разъемов Deutsche Telekom осуществляется в усиленном режиме. Цель заключается в том, чтобы завершить переход на новую цифровую технологию IP еще в этом году.

При этом у заказчиков есть возможность перейти на тарифы All-IP Telekom и связанные с ними технологии DSL.

Также предлагается аналоговое подключение к абонентской сети связи PSTN (Public Switched Telephone Network). При помощи специальных POTS-карт в АТС осуществлялось переключение на IP-связь. При этом сохранялись существующие аналоговые системы передачи до конечного оборудования. Telekom называет этот автоматизированный процесс «Миграцией на IP-платформу». Новые подключения носят название «MSAN POTS», от английского «Multi Service Access Note Plain Old Telefone Services» — точка мультисервисного доступа через «старые» телефонные службы. В сети Telekom они относятся к специальным услугам.

Клиенты, пользовавшиеся аналоговыми вводами для подключения таких услуг, как вызов аварийной или лифтовой службы, сигнализация, удаленный контроль показаний счетчиков или техобслуживание, смогут делать это и в дальнейшем. В этом отношении необходимо, чтобы оборудование для подключения к абонентским линиям ALL-IP или MSAN-POTS соответствовало новым требованиям, предъявляемым к IP-связи. Продукция Phoenix Contact успешно доказала соответствие требованиям в испытательном центре компании Telekom.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.