К архивным публикациям СМИ

Поддержка протокола передачи данных DNP3 контроллерами Phoenix Contact

28.01.2015

Специализированная библиотека телемеханики Resy+ получила поддержку популярного протокола DNP3

Библиотека функциональных блоков Resy+ предоставляет все необходимые программные средства для обеспечения возможностей удаленного управления и мониторинга с помощью контроллеров Phoenix Contact.


Основные компоненты библиотеки:


- Resy101, Resy104 для передачи по событийным протоколам МЭК 60870-5-101 и -104 через последовательные линии связи RS-232/485 и Ethernet;


- ResySMS для отправки SMS сообщений и принятия команд управления;


- ResyNetM для передачи данных по Modbus RTU и Modbus/TCP;


- ResyDNP3 для поддержки протокола DNP3.


Протокол DNP3 долгое время использовался в системах телемеханики исключительно на американском рынке электроэнергетики. В настоящее время он набирает популярность и за его пределами за счет широкой поддержки во многих устройствах автоматизации.


DNP3 поддерживает и последовательные линии связи RS-232/485, и сети Ethernet. Его отличительной особенностью является возможность передачи данных как от ведущего устройства к ведомому, так и между ведомыми устройствами.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.