К архивным публикациям СМИ

Компактные промышленные разъемы

26.06.2014

В номенклатуре разъемов HEAVYCON EVO появились компактные корпуса серии D шириной всего 30 мм.

Новые пластиковые корпуса HC-EVO-D… с уникальной байонетной системой крепления кабельного ввода расширяют линейку экономичных решений для подключения сигнальных кабелей и кабелей питания к различному электротехническому оборудованию. Корпуса серии HC-EVO-D подходят для контактных вставок на 10 и 16 контактов типоразмера HC-А, а также для контактных вставок на 15 и 25 контактов типа HC-D15 и HC-D25 (для установки контактов под обжим). 

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO представляют собой инновационное и более экономичное решение для многих областей применения. Уникальный поворотный кабельный ввод с байонетным зажимом позволяет сократить количество хранящихся на складе изделий на 70 %.


Преимущества для Вас:

  • Безопасность и надежность применения (пластиковые и металлические корпуса соответствуют требованиям по степени защиты IP66 и ударопрочности до IK08)
  • Свободный выбор компонентов, поскольку HEAVYCON EVO можно комбинировать с любыми стандартизированными алюминиевыми корпусами
  • Простота использования (определяйте направление отвода кабеля прямо на месте монтажа
  • Снижение расходов на хранение за счет сокращения разнообразия изделий, поскольку корпус заменяет восемь обычных сальниковых корпусов
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.