К архивным публикациям СМИ

Контактные вставки высокой плотности c соединением Push-in

20.06.2019

Рады сообщить Вам, что технология быстрого монтажа push-in стала доступна для контактных вставок серии HC-BB с высокой плотностью контактов.

В дополнение к контактным вставкам с технологией монтажа Push-in на 6 / 10 / 16 / 24 контакта Phoenix Contact технология быстрого монтажа стала доступна для контактных вставок серии HC-BB с высокой плотностью контактов.

В тех же габаритах корпуса теперь можно разместить от 10 до 46 контактов, что практически вдвое увеличило плотность размещения контактов, при этом сохраняется удобство подключения благодаря Push-in технологии монтажа.

Многополюсные контактные вставки Push-in позволяют уйти от традиционной для такого исполнения технологии обжимного контакта и легко подключать до 46 сигнальных контактов в одном соединителе B24. Специально разработанный для данных разъемов компактный Push-in контакт обеспечивает высокую плотность монтажа, ранее возможную только с использованием классических обжимных контактов.

Преимущества:

  • Простая установка без инструмента с помощью зажимов Push-in.
  • Экономия места и высокая плотность монтажа благодаря компактной конструкции Push-in контакта.
  • Полный ассортимент контактных вставок с Push-in технологией для любого типоразмера корпуса.
  • Совместимость контактных вставок нового поколения (Push-in) со старыми (обжимные).
  • Дополнительные возможности кодировки контактных вставок «свой-чужой» с помощью легко устанавливаемых пластиковых профилей.

Основные характеристики:

  • Зажим Push-in.
  • Материал: поликарбонат (PC).
  • Подходят для корпусов серии B (EVO, STANDARD и ADVANCE).
  • Полная совместимость с основными стандартами разъемов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.