К архивным публикациям СМИ

Введение в процесс визуализации при помощи Visu+ Express и ЧМИ

11.01.2016

ЧМИ для программы Visu+  

ЧМИ для программы Visu+

Документ «Первые шаги в Visu+ Express и ЧМИ» компании Phoenix Contact позволяет получить общее представление о возможностях программы визуализации Visu+ и понять способы взаимодействия между ЧМИ, системой управления и средой разработки.

Шаг за шагом пользователь сопровождается на всем пути реализации проекта визуализации. Сопровождение представляется от момента создания проекта в Visu+ и организации интерфейса до загрузки переменных из системы управления при помощи OPC и создания связей с объектами приложения Visu+. В завершение руководство демонстрирует пользователю способ передачи созданного проекта на ЧМИ и возможности управления приложением Visu+ с этого устройства. Чтобы начать пользоваться документом, предварительная информация не требуется. Вводная часть имеет наглядную структуру, которая позволяет пользователю добиваться быстрых результатов и видеть взаимодействие продуктов. Документ и проектные файлы можно бесплатно скачать в разделе загрузок любого ЧМИ Visu+.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.