К архивным публикациям СМИ

Штекерный молниезащитный разрядник со встроенным входным предохранителем

24.06.2015

Разрядники FLASHTRAB-SEC-HYBRID компании Phoenix Contact первые в мире штекерные молниезащитные разрядники класса 1 без линейных сопровождающих токов со встроенным входным предохранителем.

Изделия изготовлены на базе технологии Safe Energy Control (SEC) от Phoenix Contact, которая позволяет надежно контролировать даже предельный ток утечки. Благодаря новому механизму Push-Pull штекеры защитных устройств можно легко извлекать и снова фиксировать в виброустойчивом положении после установки в базовом элементе. За счет встроенного входного предохранителя установка этого молниезащитного разрядника отличается простотой и гибкостью. Новые устройства на 60 % компактнее устройств с внешними входными предохранителями, не требуют значительных затрат на кабельную разводку и позволяют свободно выбирать место монтажа. Молниезащитный разрядник класса 1 подходит для применения в системах питания 230/400 В без дополнительного внешнего предохранителя.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.